Смесители/перемножители

Описание
Смесители и перемножители фирмы Analog Devices имеют великолепные характеристики, такие как полоса частот и динамический диапазон, а также высокую степень интеграции — эти факторы позволяют изменить подход к проектированию высокочастотных схем и уменьшить число компонентов, снизить стоимость и упростить схему.
   

Part#RF Frequency (MHZ)IF Frequency (MHz)LO Frequency (MHz)LO Drive (dBm)Conversion Gain (dB)IP3 (dBm)P1dB (dBm)NF (dB)Pos SupplySupply Current (max)Price* (1000 pcs.)
Sort Parameter:                              
AD83140020040000241014+9V to +11V100$6.83
AD8342LF to 2400LF to 2400LF to 240003248.512+4.75V to +5.25V97$3.59
AD8343dc to 2500dc to 2500dc to 2500-10716.52.814+4.5V to +5.5V50$3.67
AD8344400 to 120070 to 400470 to 160004.5248.510+4.75V to +5.25V84$3.59
ADL5350LF to 4000LF to 4000LF to 4000+46.825196.5+2.7V to +3.5V19$2.39
ADL539020 to 240023020 to 2400-3.5251321+4.75V to +5.25V130$7.59
ADL5391dc to 2000---11413.2-+4.5V to +5.5V135$4.95

* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S. Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.