放大器和比较器
Analog Devices,Inc., (ADI公司)的放大器是当今全球销售量第一的放大器品牌。惟有ADI公司能以种类最齐全的业界领先产品为下一代设计建立了如此之多的性能标准。设计工程师需要使用性能可靠、值得信赖的器件以便设计出最高性能的产品,ADI公司正是他们需求的高速放大器、高精密放大器、射频放大器、宽带放大器、仪表放大器和其它放大器的最终供应商。ADI公司还提供一系列种类众多的比较器,它们补充了ADI公司品种齐全的线性集成电路(IC)和混合信号IC,并且适于多种应用,从而使ADI公司可以为用户提供最富有价值、最完整的信号链解决方案。
产品目录
- 音频放大器 Analog Devices(ADI公司)是全世界高品质音频放大器的领先公司。ADI公司经过验证的模拟技术和数字技术为多种音频放大器提供高保真音响性能。该系列产品包括业界领先的传声器前置放大器及其驱动器、线路驱动器和接收器。扩展种类的音频放大器包括能提供声音浑厚的A/B类放...
- 比较器Analog Devices, Inc. (简称 ADI)现在提供高速和低功耗比较器的扩展系列产品。这一新系列比较器拓宽了ADI公司的产品种类,从而使我们能够向用户提供更加完整的信号链解决方案。这些新的比较器包括具有小于200fs抖动的最快速比较器到功耗电流仅为毫安极的低功耗CMOS比较器在内的各种...
- 电流检测放大器ADI公司的电流检测放大器为多种汽车和电源管理应用提供优良的性能。这些器件能够精确地放大存在着很大的共模电压之中的微弱电压信号,提供宽带宽以及电平移动和双向功能。它在-40°C ~125°C 的宽温度范围内具有优良的直流(DC)和交流(AC)精度,从而使您的测量环路误差最小,同时也没有牺牲成本和封装...
- 差分放大器从业界首款差分放大器AD8138开始,ADI公司已经推出了广泛的差分放大器产品系列。因此,不论是驱动差分输入的ADC,或是通过远程线缆收发信号,ADI公司都可以提供满足您需求的差分放大器。...
- 仪表放大器ADI公司已经为每一种应用和市场推出了种类齐全的低成本、低功耗和高共模抑制比的仪表放大器,包括AD8221高性能仪表放大器、AD8230和AD8220。...
- 隔离放大器隔离放大器用于防止数据采集器件遭受远程传感器出现的潜在破坏性电压的影响。这些放大器还用于在多通道应用中放大低电平信号。它们也可以消除由接地环路引起的测量误差。由于不需要附加的隔离电源, 带有内部变压器的隔离放大器可以降低电路成本。...
- 对数放大器和检测器Analog Devices, Inc.( 简称ADI)为射频(RF)和中频(IF)应用提供多种对数放大器,它们能够测量高达100 dB的动态范围、DC ~2.7GHz频率范围的信号,并且具有±0.2 dB的精度。这些产品非常适合用于无线基础设施,进行接收信号强度指示(RSSI)和发射功率水平检测。...
- 运算放大器Analog Devices,Inc.(简称ADI)的放大器是当今全球销售量第一的放大器品牌。惟有ADI公司能以种类最齐全的业界领先产品为下一代设计建立了如此之多的性能标准。设计工程师需要使用性能可靠、值得信赖的器件以便设计出最高性能的产品,ADI公司正是他们需求的高速放大器、高精密放大器、射频放大...
- RF和IF放大器ADI提供种类广泛的单端输入/输出、固定增益RF放大器,频率范围可从低频到高达6GHz。该系列产品包括低噪声放大器、IF放大器、增益模块、驱动器和功率放大器。ADI的RF放大器系列产品具有高线性度、低噪声系数、多种固定增益选择和低功耗的优点。它们在频率、温度和供电电压上的优异特性,使其适用于蜂窝通信...
- 可变增益放大器可变增益放大器(VGA)已用于多种遥感和通信设备达半个多世纪。从超声波、雷达、激光雷达到无线通信以及甚至语音分析等方面的应用都利用VGA的可变增益特性以提高动态性能。...
- 视频放大器、缓冲器和滤波器如果您的设计需要一个以1或2倍增益起简单缓冲作用的放大器,ADI公司为您提供了合适的解决方案。这些简单易用的缓冲放大器专门适合一种特定的增益,因此使您的设计时间减至最少。...