基于MEMS的传感器和温度传感器

ADXL335 - Small, Low Power, 3-Axis ±3 g Accelerometer

ADXL180 - Configurable, High-g, iMEMS® Accelerometer

ADT6402 - Low Cost, 2.7 V to 5.5 V, Pin-Selectable Temperature Switches in SOT-23 (Push-Pull Output)

ADT6401 - Low Cost, 2.7 V to 5.5 V, Pin-Selectable Temperature Switch in SOT-23 (Open Drain Output)

订阅新产品资料 More

作为微机械IC行业的先锋,ADI公司推出首款全集成iMEMS® (集成微机电系统)加速度计和陀螺仪。这类产品已通过TS-16949和QS9000认证,ADI公司将继续改进产品和工艺,满足不断增长的客户需求。作为MEMS创新产品的领导者,ADI公司的iMEMS Motion Signal Processing™(运动信号处理)以及iSensor™智能传感器技术不仅能使设计工程师简化运动检测设计,而且能帮助全球的市场领先公司推出各种消费、汽车以及工业产品。

产品目录