数模转换器(DAC)

AD5821A - 120 mA, Current Sinking, 10-Bit, I2C DAC

AD5398A - 120 mA, Current Sinking, 10-Bit, I2C DAC

AD5025 - Fully Accurate 12-Bit VOUT DAC SPI Interface 2.7 V to 5.5 V in a TSSOP

AD5045 - Fully Accurate 14-Bit VOUT DAC SPI Interface 2.7 V to 5.5 V in a TSSOP

订阅新产品资料 More

Analog Devices, Inc. ( 简称ADI)作为全世界领先的数据转换器供应商建立了新的数模转换器(DAC)系统结构,它们在性能和功能方面都取得了重大技术突破。ADI公司的DAC以无以伦比的性能能够满足当前系统对低功耗、小封装和低成本的要求,它们为对成本敏感的市场中的大批量应用提供优异的解决方案。