ADP1653:  ADP1653: 小尺寸、高效率、大功率、闪光灯/手电筒模式LED驱动器,双模式接口

ADP1653是一款专为手机优化的超小尺寸、高效率、大功率、闪光灯LED驱动器。该器件的高效率与动态LED电流控制可以在微暗的环境下提高闪光灯的亮度和图像质量。ADP1653的峰值效率为92%,在锂电供电情况时,性能要优于电荷泵解决方案

ADP1653具有双模式接口,可以配置为2 bit逻辑或I2C®接口。利用外部电阻或通过I2C接口可以对指示与大功率LED电 ...More

ADP1653:  ADP1653: 小尺寸、高效率、大功率、闪光灯/手电筒模式LED驱动器,双模式接口

Product Description

ADP1653是一款专为手机优化的超小尺寸、高效率、大功率、闪光灯LED驱动器。该器件的高效率与动态LED电流控制可以在微暗的环境下提高闪光灯的亮度和图像质量。ADP1653的峰值效率为92%,在锂电供电情况时,性能要优于电荷泵解决方案

ADP1653具有双模式接口,可以配置为2 bit逻辑或I2C®接口。利用外部电阻或通过I2C接口可以对指示与大功率LED电流进行编程。为了使整个闪光灯亮度最大,ADP1653提供输入可以在50 μs内降低闪光灯电流,即Tx mask。在RF传输过程中,Tx masking可以通过降低LED电流来降低功耗。

ADP1653解决方案在I2C模式仅需要4个外部元件,占用空间为6.4 mm × 7.2 mm。该器件具有多个安全特性,如软启动、闪光灯超时、输出电流限制、热保护以及过压保护等。

ADP1653工作温度(结温)范围:−40°C ~ +125°C

应用

  • 照相手机、智能电话、数码相机
  • 便携式摄像机、PDA
  • Data Sheet, Rev. B, 9/07

    特点

    • 6.4 mm × 7.2 mm的小尺寸解决方案
    • 在50 μs内启动Tx masking
    • 92% 高效能
    • 2.1 A, 12 V电源开关
    • 引脚选择接口: 2 bitI2C: 2-bit 逻辑或 I2C
    • 可编程闪光灯和手电筒模式电流
      手电筒模式,高达200 mA
      闪光灯模式,高达500 mA
    • 可编程指示灯LED电流,高达20 mA
    • 可编程定时器寄存器: 闪光灯超时高达820 ms
    • 输入电压范围:2.75 V ~5.5 V
    • 低噪声:1.2 MHz PWM
    • 安全特性
      中断输出引脚
      故障条件寄存器,短路保护
      输出过压保护
      过热保护
      集成电流限制与软启动

    • Enlarge
    • 其他图表
    • 原理图符号和PCB封装
    ADP1653图
    Typical Application Circuit/PCB Layout for ADP1653

    技术指标

    Package 16-LFCSP
    Input Voltage Range (Vcc) 2.75 to 5.5 V
    Efficency (%) 92%
    LED # 2
    Frequency Range 1.2 MHz

    浏览其他的产品

    ADP5501 - Programmable Current Backlight Driver with Ambient Light Sensor Input

    ADP3650 - Dual Bootstrapped, 12V MOSFET Driver with Output Disable

    ADP5588 - Keypad I/O Expander

    ADP5520 - 带I/O扩展功能的背光驱动器

    订阅新产品资料
    Part# Input Voltage Range (Vcc) Vout Adjust Options Iout (max) (mA) Switching Frequency (MHz) Package Price* (1000-4999)
    ADM8843 2.6 to 5.5V - 20 1.5 16-LFCSP $0.50
    ADM8845 2.6 to 5.5V - 30 - 16-LFCSP $0.71
    ADP1610 2.5 to 5.5 V Vin to 12 V 1.2 1.2 8-MSOP $1.12
    ADP1611 2.5 to 5.5 V Vin to 20 V 1.2 1.2 8-MSOP $1.20
    ADP1653 2.75 to 5.5 V - 500 1.2 16-LFCSP $1.47
    ADP5520 2.27 to 5.5 V - 30 1 - $1.66

    * The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S. Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
    ** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.

    价格、封装以及购买

    Help

    产品型号
    产品型号是指能够购买或者索取样片的某类产品的具体型号。

    产品状态
    产品状态指该产品当前的生存周期。它指下面四个阶段之一:
    • 预发布:该产品型号尚未投入正式生产,但是可以提供样片。
    • 生产:该产品型号目前已在生产,可以购买和索取样片。
    • 停产前限时购买:该型号已经计划停产,但仍然可以在限定的时间内购买。
    • 停产:该型号产品已经停产,不再提供。本表格中列出的其它型号产品仍可以供货(如果这些型号不处于停产状态)。
    封装说明
    这种集成电路(IC)的封装说明,例如:DIP,SOIC和BGA封装。评估板是一块用来演示器件性能的试验板,该器件也包含在该评估板上。

    欲详细了解封装图和化学成份请访问:  封装网页

    引脚数
    引脚数是指该器件的引脚、球状焊点或焊盘的数量。产品技术资料中提供引脚排列图和引脚功能描述。

    温度范围
    这是指该器件允许的工作温度范围。以下为所规定的三种温度范围:
    • 民用温度范围:0 ºC~+70 ºC
    • 军用温度范围:-55ºC ~+125ºC
    • 工业用温度范围:不同型号的产品的温度范围可能不同。欲了解更多信息,请查阅产品技术资料。
    • 汽车工作温度范围:-40 ℃~ +125 ℃
    报价
    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    Production Availability
    This is the date Analog Devices, Inc. anticipates that the product will ship from the warehouse. Most orders ship within 48 hours of this date.Once an order has been placed, Analog Devices, Inc. will send an Order Acknowledgement email to confirm your delivery date. It is important to note the scheduled dock date on the order entry screen. We do take orders for items that are not in stock, so delivery may be scheduled at a future date. Also, please note the warehouse location for the product ordered. We have warehouses in the United States, Europe and Southeast Asia. Transit times from these sites may vary.
    Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

    无铅封装产品
    ADI公司由于对应用环境的考虑,提供许多无铅(Pb)封装产品。欲获知更多关于无铅封装产品的信息,请访问我们的 Pb 无铅(Pb)封装产品网页。

    *这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。
    **Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

    浏览代理商名单