电源和散热管理
ADP5501 - Programmable Current Backlight Driver with Ambient Light Sensor Input
ADM1184 - 0.8%精度、四通道电压监控器
ADP1043 - 适合隔离电源应用的数字控制器
ADP2108 - Compact, 600 mA, 3 MHz, Step-Down DC-to-DC Converter
不论是外接电源还是电池供电,电子设备均需要电源管理系统,该系统包括LDO DC/DC转换器、电池充电器、电荷泵和稳压器。借助于ADI领先的模拟/混合信号技术,在无线通信设备、台式机、笔记本电脑和手持PC等领域中,ADI已成为高性能电源管理IC领先的创新者。
ADIsimPower电压稳压器设计工具为您提供面向效率、空间、成本或器件数量进行优化的立即可用的设计。
产品目录
- 电池充电器Analog Devices, Inc., (简称ADI)新推出的高频开关式锂离子电池充电器简化了便携式快速充电器的恒流控制。 ADP3806是一种独立应用的锂离子电池充电集成电路(IC),它将高输出电压精度与精密电流控制功能相结合以提高恒流恒压(CCCV)充电器的性能并且降低其设计复杂性。ADP3...
- 数字电源管理ADI公司的数字电源管理针对AC-DC以及隔离的DC-DC电源市场。这些灵活的器件提供I2C接口, 能够读取电源的关键参数数据, 实现智能化的系统管理。
高度可编程的数字电源管理器件可以通过易于使用的GUI接口工具进行编程, 包括高级特性与功能集成,能够支持复杂的高效电源架构。 ...
- LED驱动器Analog Devices, Inc.(简称ADI)为汽车和液晶背光照明应用提供发光二极管(LED)驱动器。例如,AD8240适合汽车应用,驱动和监视LED组件。AD8240由于降低了与LED驱动相关的复杂性从而降低了系统成本,它包括过流保护功能并且采用MSOP封装。ADM8845电荷泵适合用于驱...
- 热插拔控制器Analog Devices, Inc.(简称ADI)提供各种热插拔控制器。我们在电源管理方面提供了模拟领域40余年的领先经验和完完美的工业解决方案。重点是我们结合工业依靠的转换器和广大器,通过热插拨控制器提供无可比拟的 ± 3%精度的电压监控器。
- 线性稳压器Analog Device, Inc.(简称ADI)提供多种低压差(LDO)线性稳压器。只要有任何一种甚至低到0.47μF的优质电容器,我们推出的anyCAP™稳压器就能稳定工作。我们的线性稳压器采用小型SOT-23封装,提供高精度,并且包括许多功能,例如,热过载热保护、安全限流以及明显降低功耗电流...
- 电源监控器 ADI公司提供能够支持2-12个电源的时序控制和电压监控解决方案,具有业界领先的精度。
- 支持2-4个电源的Simple Sequencer(TM)
- 支持4-8个电源的四路监控和时序控制器
... - 电源时序控制器ADI provides sequencing and monitoring solutions for 2 to 12 supplies with industry leading accuracy.
- Simple Sequencer(TM) for 2-4 power s... - 电源监控器 Analog Devices,Inc. (简称ADI) 推出多种微处理器监控器和复位发生器。从采用超小 型SC-70封装的简单3引脚复位发生器到比较复杂的监视定时器、备用电池监控器、多电压电源监控器和 Analog Device, Inc.(简称ADI)提供升压式开关稳压器、降压式开关稳压器和反相式开关稳压器。这些稳压器能够产生固定或可调的输出电压,并且能够提供高至2A的输出电流。A...