AD8216:  宽带宽、双向65V差分放大器

AD8216是一款单电源差分放大器,非常适合放大大共模电压中的微弱差分电压。它的输入共模电压范围是-4 V~+65 V。电源电压典型值是5 V。AD8216带宽为3 MHz,允许的输入-输出传输延时小于150 ns。该特性非常适合用于监控迅速增加或降低的负载电流。

AD8216采用SOIC封装,工作温度范围是-40°C~+125°C。

AD8216在整个温度范围 ...More

AD8216:  宽带宽、双向65V差分放大器

Product Description

AD8216是一款单电源差分放大器,非常适合放大大共模电压中的微弱差分电压。它的输入共模电压范围是-4 V~+65 V。电源电压典型值是5 V。AD8216带宽为3 MHz,允许的输入-输出传输延时小于150 ns。该特性非常适合用于监控迅速增加或降低的负载电流。

AD8216采用SOIC封装,工作温度范围是-40°C~+125°C。

AD8216在整个温度范围内具有出众的交流与直流性能,使得测量环路误差最小。其最大失调漂移与增益漂移典型值分别是20 μV/°C和15 ppm/°C。

在5V供电时,通过VREF1和VREF2引脚的设置,AD8216DE输出失调可以在0.06 V~4.9 V范围内调整。将VREF1与V+连接、VREF2与GND连接时, 输出可以设置为满量程的一半。将VREF1和VREF2都与GND连接时,可以将输出为单极,并以接近为0为起始点。将VREF1和VREF2 与V+连接时,可以将输出为单极,并以V+附近为起始点。在VREF1和VREF2 引脚施加外部电压时,可以设置其它失调范围。

应用

  • 高端电流检测
  • DC-DC转换器
    马达控制
    传输控制
    柴油喷射控制
    引擎管理
    悬浮控制
    车辆动态控制

    Data Sheet, Rev. 0, 11/07

    特点

    • ±4000 V HBM ESD
    • 电流分流应用的理想选择
    • 高共模电压范围
      正常工作范围:-4 V ~ +65 V
      极限值范围:-4 V ~ +80 V
      带宽:3 MHz
      输出传输延迟:<100 ns
    • 增益: 3 V/V
    • 扩展的工作温度范围:
      裸片: -40°C~+150°C
      8引脚SOIC封装: -40°C~+125°C
    • 输出失调可调
    • 采用8引脚SOIC封装
    • 出众的交流和直流性能
      失调漂移:10 μV/°C
      增益漂移:10 ppm/°C

    AD8216图
    功能框图AD8216

    技术指标

    Single/Dual Supply Single
    Voltage Supply (Vmax) +5.5V
    Gain Setting Method fixed
    Gain Range (min to max) 3
    Bandwidth G=10 (kHz typ) 3000kHz
    CMRR (dB) 90dB
    Vnoise RTI 1-10 Hz µVp-p 20µV p-p
    Temperature Range -40 to +125
    Supply Current (max) 2mA
    Package SOIC

    浏览其他的产品

    AD8274 - 低失真、精密差分放大器

    AD8275 - G = 0.2, Level Translation, 16-Bit ADC Driver

    订阅新产品资料
    Part# Common Mode Range (V) Bandwidth G=10 (kHz typ) CMRR (dB) Gain Range (min to max) Voltage Supply (Vmin) Voltage Supply (Vmax) Supply Current (max) VosiTC (µV/deg C) Gain temp co. Temperature Range Package Price* (1000-4999)
    AD22057 -1 to 24 30 80 20 +3 +26 0.5mA - - -40 to +125 DIP, SOIC $4.62
    AD626 0 to 54 100 66 90 ±2.4 ±6 2mA 0.000006 150ppm/C -40 to +85 DIP, SOIC $3.70
    AD628 +/- 100 600 77 100 ±5 ±18 1.6mA - - -40 to +85 SOIC $1.78
    AD629 +/- 270 500 77 1 ±2.5 ±18 1mA - - -40 to +85 DIP, SOIC $2.84
    AD8202 -12 to 30 50 82 20 +3.5 +12 0.25mA 10 20ppm/C -40 to +125 Die, SOIC, SOP $1.51
    AD8203 -12 to 30 60 82 14 +3.5 +12 0.25mA 10 20ppm/C -40 to +125 SOP $1.37
    AD8205 -2 to 65 50 78 50 +4.5 +5 2mA 15 30ppm/C -40 to +125 Die, SOIC $1.51
    AD8206 -2 to 65 100 76 20 +4.5 +5.5 2mA 15 30ppm/C -40 to +125 Die, SOIC $1.37
    AD8210 -2 to 65 500 100 20 +4.5 +5.5 1.5mA 10 20ppm/C -40 to +125 SOIC $1.81
    AD8211 -2 to 65 500 120 20 - - 2mA 12 20ppm/C -40 to +125 SOT $0.81
    AD8212 7 to 65 1000 100 1,000 +7 +65 720µA 10 - -40 to +125 MSOP $0.93
    AD8213 -2 to 65 500 100 20 +4.5 +5.5 2.5mA 12 10ppm/C -40 to +125 MSOP $2.01
    AD8214 5 to 65 - 80 100 +5 +65 1.2mA 15 - -40 to +125 MSOP $0.76
    AD8215 -2 to 65 450 100 20 +4.5 +5.5 2.2mA 6