AD8332:  具有超低噪声前置放大器和可编程RIN引脚的双VGA

AD8332是一款双通道超低噪声、与dB成线性关系的可变增益放大器(VGA)。作为频率高达120 MHz的低噪声可变增益器件,它适用于超声系统。

每一通道都集成了超低噪声前置放大器(LNA)、具有48 dB增益范围的X-AMP® VGA以及具有可调输出界限的可选增益后置放大器。其LNA在单端输入和差分输出时增益为19 dB。使用单电阻器可调节LNA的输入阻抗与信号源匹配而无需折中噪 ...More

AD8332:  具有超低噪声前置放大器和可编程RIN引脚的双VGA

Product Description

AD8332是一款双通道超低噪声、与dB成线性关系的可变增益放大器(VGA)。作为频率高达120 MHz的低噪声可变增益器件,它适用于超声系统。

每一通道都集成了超低噪声前置放大器(LNA)、具有48 dB增益范围的X-AMP® VGA以及具有可调输出界限的可选增益后置放大器。其LNA在单端输入和差分输出时增益为19 dB。使用单电阻器可调节LNA的输入阻抗与信号源匹配而无需折中噪声性能。

工作温度范围为-40°C~+85°C。AD8332采用28引脚的TSSOP封装和32引脚的LFCSP封装。

AD8332是单AD8331和四AD8334的双放大器版本。

特点

  • 超低噪声前置放大器
  • 电压噪声=0.74 nV/√Hz
    电流噪声=2.5 pA/√Hz
  • 可编程后置放大器提供宽增益范围
    -4.5 dB~+43.5 dB
    +7.5 dB~+55.5 dB
  • 低功耗:每通道145 mW
  • 低输出参考噪声
    48 nV/√Hz典型值
  • 有源输入阻抗匹配
  • 适于10 bit或12 bit ADC
  • 可选的输出箝位电平
  • 5 V单电源工作
  • 采用引脚架构芯片级封装

功能框图AD8332
AD8332图

技术指标

Supply Voltage (V) +5V
Gain Low End (dB) -4.5dB
Gain High End (dB) +43.5dB
-3 dB BW (MHz) 120MHz
Spectral Noise (nV/rtHz) 0.74nV/rtHz
Gain Accuracy (dB) +0.5dB
Supply Current (max) 58mA
Package 28-Lead TSSOP,32-Lead CSP

浏览其他的产品

ADL5592 - 250 MHz to 2400 MHz RF Variable Gain Amplifier

订阅新产品资料
Part# Gain Control -3 dB BW (MHz) Gain Low End (dB) Gain High End (dB) Number of Channels Spectral Noise (nV/rtHz) Supply Voltage (V) Supply Current (max) Gain Accuracy (dB) 1 dB Comp Point (dBm) Package Price* (1000-4999)
AD600 Analog 35 0 +40 2 1.4 ±5 14mA - - - $16.61
AD602 Analog 35 -10 +30 2 1.4 ±5 14mA - - - $13.36
AD603 Analog 90 -11 +31 1 1.4 ±5 20mA ±0.5 - 8-Lead DIP, 8-Lead SOIC $4.40
AD604 Analog 40 0 +48 2 0.8 ±5 31mA ±0.3 15 24-Lead SOIC, 24-Lead SSOP $16.45
AD605 Analog 40 -14 +34 2 1.8 +5 23mA ±0.2 15 16-Lead SOIC $9.91
AD8260 Digital 180 -6 +24 1 2.4 +3.3 28mA +0.25 - - $3.84
AD8320 Digital 150 -10 +26 1 53 +12 105mA ±0.2 22.5 20-Lead SOIC -
AD8321 Digital 120 -27.4 +26 1 20 +9 90mA ±1 19.5 20-Lead SOIC $4.40
AD8322 Digital 180 -12.6 +29.5 1 64 +5 113mA ±2 19 28-Lead TSSOP $3.19
AD8323 Digital 100 -26 +27.5 1 - +5 - - - 28-Lead TSSOP $3.34
AD8324 Digital 100 -25.5 +33.5 1 157 +3.3 207mA ±1 21 20-Lead LFCSP, 20-Lead QSOP $1.73
AD8325 Digital 100 -29.5 +30 1 56 +5 133mA ±1 18.5 28-Lead TSSOP $3.34
AD8326 Digital 100 -26 +27.5 1