AD8370:  750MHz数字控制可变增益放大器

AD8370是一款高性能、数字控制可变增益放大器,用于通信基础设施设备中的中频接收机。

该器件提供两个增益控制范围,可以通过三线数字接口进行控制,允许用户获得精细增益控制,使接收机灵敏度最高。

AD8370在常见的70/140/190/240/380 MHz中频频段完全达到性能指标。高输出压缩和精细增益控制可调性使得AD8370非常适合用于GSM/CDM ...More

AD8370:  750MHz数字控制可变增益放大器

Product Description

AD8370是一款高性能、数字控制可变增益放大器,用于通信基础设施设备中的中频接收机。

该器件提供两个增益控制范围,可以通过三线数字接口进行控制,允许用户获得精细增益控制,使接收机灵敏度最高。

AD8370在常见的70/140/190/240/380 MHz中频频段完全达到性能指标。高输出压缩和精细增益控制可调性使得AD8370非常适合用于GSM/CDMA2000/W-CDMA手机基站数字接收机的AGC电路。

AD8370采用先进的硅双极工艺制作,工作电源电压3V或5V,采用节省空间的16引脚TSSOP(薄的缩小型SOP)封装,工作温度范围:–40°C ~ +85°C。

供货 现在供应AD8370ARU样片与AD8370-EVAL评估板。

其他无线可变增益放大器产品:

    AD8367 - 45dB,500MHz单端、模拟控制可变增益放大器
    AD8369 –45dB,600MHz差分、3dB步长、数字控制可变增益放大器

特点

  • 低频至750MHz(-3dB 带宽)
  • 1dB压缩点输出:+15.8dBm(70MHz)
  • 噪声系数:7dB
  • 单电源电压:3V ~ 5V,具有掉电功能
  • 完全差分输入与输出
  • 3线串行数字接口
  • 两个引脚可选择增益范围
    小范围:-11dB ~ +17dB
    大范围:+6dB ~ +34dB
  • 输出三阶接口
    +35dBm (70MHz)

AD8370图
功能框图AD8370

技术指标

Supply Voltage (V) +5.5V
Gain Low End (dB) +25dB
Gain High End (dB) +34dB
-3 dB BW (MHz) 700MHz
Spectral Noise (nV/rtHz) 2.1nV/rtHz
Supply Current (max) 78mA
Package 16-Lead TSSOP

浏览其他的产品

ADL5592 - 250 MHz to 2400 MHz RF Variable Gain Amplifier

订阅新产品资料
Part# Gain Control -3 dB BW (MHz) Gain Low End (dB) Gain High End (dB) Number of Channels Spectral Noise (nV/rtHz) Supply Voltage (V) Supply Current (max) Gain Accuracy (dB) 1 dB Comp Point (dBm) Package Price* (1000-4999)
AD600 Analog 35 0 +40 2 1.4 ±5 14mA - - - $16.61
AD602 Analog 35 -10 +30 2 1.4 ±5 14mA - - - $13.36
AD603 Analog 90 -11 +31 1 1.4 ±5 20mA ±0.5 - 8-Lead DIP, 8-Lead SOIC $4.40
AD604 Analog 40 0 +48 2 0.8 ±5 31mA ±0.3 15 24-Lead SOIC, 24-Lead SSOP $16.45
AD605 Analog 40 -14 +34 2 1.8 +5 23mA ±0.2 15 16-Lead SOIC $9.91
AD8260 Digital 180 -6 +24 1 2.4 +3.3 28mA +0.25 - - $3.84
AD8320 Digital 150 -10 +26 1 53 +12 105mA ±0.2 22.5 20-Lead SOIC -
AD8321 Digital 120 -27.4 +26 1 20 +9 90mA ±1 19.5 20-Lead SOIC $4.40
AD8322 Digital 180 -12.6 +29.5 1 64 +5 113mA ±2 19 28-Lead TSSOP $3.19
AD8323 Digital 100 -26 +27.5 1 - +5 - - - 28-Lead TSSOP $3.34
AD8324 Digital 100 -25.5 +33.5 1 157 +3.3 207mA ±1 21 20-Lead LFCSP, 20-Lead QSOP $1.73
AD8325 Digital 100 -29.5 +30 1 56 +5 133mA ±1 18.5 28-Lead TSSOP $3.34
AD8326 Digital 100 -26 +27.5 1 100 ±5 157mA ±1 26.5 28-Lead PSOP, 28-Lead TSSOP $3.95