AD8372:  41dB增益范围、1 dB步长、可编程双通道VGA

AD8372是一款双通道、数字控制、可变增益放大器,能提供精密的增益控制、高IP3与低噪声系数。出众的低失真性能与宽信号带宽使得AD8372非常适合多通道接收机应用。

对于宽动态范围应用而言,AD8372能提供41dB的宽增益范围。其增益可以通过4引脚、双向串行端口进行编程。每通道串行接口包括时钟、闩锁、数据输入线和数据输出线。

AD8372利用一个外部电阻 ...More

AD8372:  41dB增益范围、1 dB步长、可编程双通道VGA

Product Description

AD8372是一款双通道、数字控制、可变增益放大器,能提供精密的增益控制、高IP3与低噪声系数。出众的低失真性能与宽信号带宽使得AD8372非常适合多通道接收机应用。

对于宽动态范围应用而言,AD8372能提供41dB的宽增益范围。其增益可以通过4引脚、双向串行端口进行编程。每通道串行接口包括时钟、闩锁、数据输入线和数据输出线。

AD8372利用一个外部电阻提供设置输出级跨导能力。RXT1与RXT2引脚通常通过一个2.0 kΩ的电阻接地,将最大增益额定值设置为31 dB。调整电流设置电阻,可以控制每个通道的增益和失真性能。这个灵活特性可用于功耗与失真性能折中的应用。

AD8372利用ENB1、ENB2引脚的适当逻辑电平供电。在省电模式下,AD8372待机电流不足2.6 mA,提供出色的输入-输出隔离。省电模式下保持增益设置。

AD8372采用ADI公司的高频BiCMOS工艺制作,具有精密增益控制调节能力和低失真性能。AD8372每通道的静态电流通常为106 mA。AD8372放大器采用紧凑的、散热增强型5 mm × 5 mm 32引脚LFCSP封装,工作温度范围是:–40°C ~ +85°C 。

应用

  • 差分ADC驱动器
  • CMTS上行直接采样接收机
  • CATV调制信号缩放
  • 普通RF/IF增益级
  • 单端-差分转换
  • Data Sheet, Rev. 0, 11/07

    特点

    • 双通道独立的数字控制VGA
    • 差分输入与输出
      差分输入:150Ω
      开集差分输出
    • 噪声系数:最大增益情况下,至100 MHz的噪声系数为7.8 dB
    • 对于1 V p-p差分输出,HD2/HD3优于77 dBc
    • -3 dB 带宽:150 MHz
    • 增益范围:41 dB
    • 步长:1 dB,精度±0.2 dB
    • 串行8-bit、双向SPI控制接口
    • 宽输入动态范围
    • 引脚可编程输出级
    • 待机特性
    • 5 V单电源供电:每通道电流消耗106 mA

    AD8372图
    功能框图AD8372

    技术指标

    Supply Voltage (V) +5V
    Gain Low End (dB) -9dB
    Gain High End (dB) +32dB
    -3 dB BW (MHz) 130MHz
    Gain Accuracy (dB) ±0.3dB
    Supply Current (max) 116mA
    Package 32-Lead CSP

    浏览其他的产品

    ADL5592 - 250 MHz to 2400 MHz RF Variable Gain Amplifier

    订阅新产品资料
    Part# Gain Control -3 dB BW (MHz) Gain Low End (dB) Gain High End (dB) Number of Channels Spectral Noise (nV/rtHz) Supply Voltage (V) Supply Current (max) Gain Accuracy (dB) 1 dB Comp Point (dBm) Package Price* (1000-4999)
    AD600 Analog 35 0 +40 2 1.4 ±5 14mA - - - $16.61
    AD602 Analog 35 -10 +30 2 1.4 ±5 14mA - - - $13.36
    AD603 Analog 90 -11 +31 1 1.4 ±5 20mA ±0.5 - 8-Lead DIP, 8-Lead SOIC $4.40
    AD604 Analog 40 0 +48 2 0.8 ±5 31mA ±0.3 15 24-Lead SOIC, 24-Lead SSOP $16.45
    AD605 Analog 40 -14 +34 2 1.8 +5 23mA ±0.2 15 16-Lead SOIC $9.91
    AD8260 Digital 180 -6 +24 1 2.4 +3.3 28mA +0.25 - - $3.84
    AD8320 Digital 150 -10 +26 1 53 +12 105mA ±0.2 22.5 20-Lead SOIC -
    AD8321 Digital 120 -27.4 +26 1 20 +9 90mA ±1 19.5 20-Lead SOIC $4.40
    AD8322 Digital 180 -12.6 +29.5 1 64 +5 113mA ±2 19 28-Lead TSSOP $3.19
    AD8323 Digital 100 -26 +27.5 1 - +5 - - - 28-Lead TSSOP $3.34
    AD8324 Digital 100 -25.5 +33.5 1 157 +3.3 207mA ±1 21 20-Lead LFCSP, 20-Lead QSOP $1.73
    AD8325 Digital 100 -29.5 +30 1 56 +5 133mA ±1 18.5 28-Lead TSSOP $3.34
    AD8326 Digital 100 -26 +27.5 1 100 ±5 157mA ±1 26.5 28-Lead PSOP, 28-Lead TSSOP $3.95
    AD8327 Digital 160 -18 +30 1 64