AD8376:  超低失真、双通道、IF可变增益放大器

AD8376是一款双通道、数字控制、可变增益、宽带宽放大器,可以提供精密增益控制、高IP3与低噪声系数。出众的低失真性能与宽信号带宽使得AD8376成为多种接收机应用中的卓越增益控制器件。

AD8376采用先进的高速SiGe工艺制作,集成专有失真消除技术,在200 MHz能获得50 dBm的IP3输出。

AD8376提供24 dB宽增益范围,分辨率1 ...More

AD8376:  超低失真、双通道、IF可变增益放大器

Product Description

AD8376是一款双通道、数字控制、可变增益、宽带宽放大器,可以提供精密增益控制、高IP3与低噪声系数。出众的低失真性能与宽信号带宽使得AD8376成为多种接收机应用中的卓越增益控制器件。

AD8376采用先进的高速SiGe工艺制作,集成专有失真消除技术,在200 MHz能获得50 dBm的IP3输出。

AD8376提供24 dB宽增益范围,分辨率1 dB。通过专用的5引脚控制接口对每个通道增益进行调整,利用标准TTL电平驱动。开集输出提供灵活的接口,允许利用负载阻抗来设置整个信号增益。因此,信号电压增益与负载成正比。

AD8376的每个通道可由电源启动引脚ENBA与ENBB的适当逻辑电平单独供电。AD8376每个通道的静态电流通常为130 mA。在省电模式下,AD8375待机电流不足5 mA,在200 MHz工作时,可以提供低于-50dB的出众的输入输出隔离。

AD8376采用ADI公司的高速SiGe工艺制作,采用小尺寸、散热增强型32引脚5 mm × 5 mm LFCSP封装,工作温度范围:-40°C ~ +85°C。

应用

  • 差分ADC驱动器
  • 主IF和分集IF采样接收机
  • 宽带多信道接收机
  • 仪器
  • Data Sheet, Rev. 0, 8/07

    特点

    • 双通道数字控制可变增益放大器
    • -3dB带宽:700 MHz
    • 增益范围:-4 dB ~ +20 dB
    • 步长:1 dB ± 0.2 dB
    • 差分输入与输出
    • 噪声系数:8.7 dB @最大增益
    • IP3输出:~50 dBm @ 200 MHz
    • P1输出:20 dBm @ 200 MHz
    • 双路5 bit并行控制接口
    • 在整个增益范围内提供恒定的SFDR
    • 省电模式
    • 工作电压:5V单电源

    AD8376图
    功能框图 AD8376

    技术指标

    Supply Voltage (V) +5V
    Gain Low End (dB) -4dB
    Gain High End (dB) +20dB
    -3 dB BW (MHz) 690MHz
    Gain Accuracy (dB) ±0.2dB
    Supply Current (max) 260mA
    Package 32-Lead CSP

    浏览其他的产品

    ADL5592 - 250 MHz to 2400 MHz RF Variable Gain Amplifier

    订阅新产品资料
    Part# Gain Control -3 dB BW (MHz) Gain Low End (dB) Gain High End (dB) Number of Channels Spectral Noise (nV/rtHz) Supply Voltage (V) Supply Current (max) Gain Accuracy (dB) 1 dB Comp Point (dBm) Package Price* (1000-4999)
    AD600 Analog 35 0 +40 2 1.4 ±5 14mA - - - $16.61
    AD602 Analog 35 -10 +30 2 1.4 ±5 14mA - - - $13.36
    AD603 Analog 90 -11 +31 1 1.4 ±5 20mA ±0.5 - 8-Lead DIP, 8-Lead SOIC $4.40
    AD604 Analog 40 0 +48 2 0.8 ±5 31mA ±0.3 15 24-Lead SOIC, 24-Lead SSOP $16.45
    AD605 Analog 40 -14 +34 2 1.8 +5 23mA ±0.2 15 16-Lead SOIC $9.91
    AD8260 Digital 180 -6 +24 1 2.4 +3.3 28mA +0.25 - - $3.84
    AD8320 Digital 150 -10 +26 1 53 +12 105mA ±0.2 22.5 20-Lead SOIC -
    AD8321 Digital 120 -27.4 +26 1 20 +9 90mA ±1 19.5 20-Lead SOIC $4.40
    AD8322 Digital 180 -12.6 +29.5 1 64 +5 113mA ±2 19 28-Lead TSSOP $3.19
    AD8323 Digital 100 -26 +27.5 1 - +5 - - - 28-Lead TSSOP $3.34
    AD8324 Digital 100 -25.5 +33.5 1 157 +3.3 207mA ±1 21 20-Lead LFCSP, 20-Lead QSOP $1.73
    AD8325 Digital 100 -29.5 +30 1 56 +5 133mA ±1 18.5 28-Lead TSSOP $3.34
    AD8326 Digital 100 -26 +27.5 1 100 ±5 157mA ±1 26.5 28-Lead PSOP, 28-Lead TSSOP $3.95
    AD8327 Digital 160 -18 +30 1 64