ADA4938-2: 超低失真、双路差分模数转换器驱动器
ADA4938是一款低噪声、超低失真度、高速差分放大器。它是驱动高达16 bit分辨率、工作频率从直流到27 MHz范围(或者高达12 bit分辨率、工作频率从直流到74 MHz范围)的高性能模数转换器的理想选择。输出共模电压可以在宽范围内进行调节,使得ADA4938与模数转换器输入相匹配。内置共模反馈环还提供出众的输出平衡以及抑制偶阶谐波失真产物。
采用ADA4938,可以很容 ...More
ADA4938-2: 超低失真、双路差分模数转换器驱动器
Product Description
ADA4938是一款低噪声、超低失真度、高速差分放大器。它是驱动高达16 bit分辨率、工作频率从直流到27 MHz范围(或者高达12 bit分辨率、工作频率从直流到74 MHz范围)的高性能模数转换器的理想选择。输出共模电压可以在宽范围内进行调节,使得ADA4938与模数转换器输入相匹配。内置共模反馈环还提供出众的输出平衡以及抑制偶阶谐波失真产物。
采用ADA4938,可以很容易地实现全差分及单端-差分的增益配置。由4个电阻器组成的简单外部反馈网络决定着放大器的闭环增益。
ADA4938采用ADI公司专利的第三代高压XFCB工艺制作,是其具有非常低的失真度,输入电压噪声仅为2.6 nV/√Hz。ADA4938具有较低的直流偏移与出众的动态性能,使得其非常适合各种数据采集与信号处理应用。
ADA4938-1单路放大器,采用3 mm × 3 mm, 16引脚LFCSP无铅封装。 ADA4938-2双路放大器采用4 mm × 4 mm, 24引脚LFCSP无铅封装。引脚的优化有利布局并降低失真。这两款产品工作在扩展的工业温度范围:-40°C ~ +85°C。
应用
Data Sheet, Rev. 0, 11/07
- 产品数据手册 Rev 0, 11/2007 (pdf 655kB)
-
产品数据手册 Rev PrB, 10/2007
(pdf 672kB)
Additional DataSheets - (关于数据手册)
特点
- 超低的谐波失真
−106 dBc HD2 @ 10 MHz
−82 dBc HD2 @ 50 MHz
−109 dBc HD3 @ 10 MHz
−82 dBc HD3 @ 50 MHz - 低输入电压噪声:2.6 nV/√Hz
- 高速
转换速率:4700 V/μs
0.1 dB的增益平坦度带宽:150MHz
过驱动恢复迅速:4 ns
- 偏移电压:1 mV (典型值)
- 外部可调增益
- 差分-差分或单端-差分工作
- 可调输出共模电压
- 宽电源电压范围: +5 V ~ ±5 V
- 提供单路放大器或双路放大器两种配置
ADA4932-2 - Low Cost / Low Power Differential ADC Driver
ADA4927-1 - 超低失真电流反馈型ADC驱动器
ADL5592 - 250 MHz to 2400 MHz RF Variable Gain Amplifier
ADA4927-2 - 超低失真电流反馈型ADC驱动器
| Part# | -3 dB BW (MHz) | Minimum Gain (Acl) | Voltage Supply (V) | Supply Current (max) | Slew Rate (V/us) | Distortion (2nd) (dBc) | Distortion (3rd) (dBc) | Package | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD6630 | 700 | - | +/- 5 | 30mA | 3700 | - | - | 16-Lead SOIC | $4.18 |
| AD8132 | 350 | 1 | +/- 5 | 10.7mA | 1200 | -97 | -100 | 8-Lead MSOP, 8-Lead SOIC | $1.67 |
| AD8137 | 110 | 1 | +/- 6 | 3.6mA | 450 | -85 | -85 | 8-Lead SOIC | $1.10 |
| AD8138 | 320 | 1 | +/- 5 | 20mA | 1500 | -94 | -114 | 8-Lead CSP, 8-Lead SOIC | $3.80 |
| AD8139 | 410 | 1 | 5 to 12 | 24.5mA | 800 | -90 | -105 | 8-Lead CSP, 8-Lead SOIC | $3.63 |
| AD8350 | 900 | - | 4 to 11 | 32mA | 2000 | -67 | -70 | 8-Lead SOIC/8-Lead uSOIC | $2.52 |
| AD8351 | 2200 | 1 | 3 to 5.5 | 32mA | 13000 | -79 | -81 | 10-Lead uSOIC | $2.68 |
| AD8352 | 2200 | - | 3 to 5.5 | 37mA | 11000 | -81 | -82 | 16-Lead LFCSP | $3.53 |
| ADA4922-1 | 38 | 1 | +/- 12 | 9.4mA | 730 | -116 | -109 | - | $3.63 |
| ADA4927-1 | 2300 | 1 | 4.5 to 11 | 22.1mA | 5000 | -87 | -89 | 16-Lead LFCSP | $3.79 |
| ADA4927-2 | 2300 | 1 | 4.5 to 11 | 22.1mA | 5000 | -87 | -89 | 24-Lead LFCSP | $6.29 |
| ADA4937-1 | 1900 | 1 | 3 to 5.25 | 39.5mA | 6000 | -70 | -84 | 16-Lead LFCSP | $3.84 |
| ADA4937-2 | 1900 | 1 | 3 to 5.25 | 42mA | 6000 | -77 | -84 | 16-Lead LFCSP, 24-Lead LFCSP | $5.76 |
| ADA4938-1 | 1000 | 1 | 4.5 to 11 | 40mA | 4700 | -82 | -82 | 16-Lead LFCSP, 24-Lead LFCSP | $3.84 |
| ADA4938-2 | 1000 | 1 | 4.5 to 11 | 36.5mA | 4700 | -82 | -82 | 16-Lead LFCSP, 24-Lead LFCSP | $5.76 |
| ADA4939-1 | 1400 | 2 | 3 to 5 | 37.7mA | 6800 | -77 | -95 | 16-Lead LFCSP | $3.84 |
| ADA4939-2 | 1400 | 2 | 3 to 5 | 37.7mA | 6800 |