AD7400:  隔离式Σ-Δ调制器

AD7400*是一款二阶Σ-Δ调制器,采用ADI公司iCoupler®技术的片内数字隔离,能将模拟输入信号转换为高速的1比特数据流。AD7400采用5V电源供电,可输入±200 mV的差分信号(满量程±320 mV)。模拟调制器对输入信号连续采样,因而无需外部采样保持电路。输入信息包含在数据率为10 MHz的输出流中,通过适当的数字滤波器可重构原始信息。串行I/O可采用5 V或 ...More

AD7400:  隔离式Σ-Δ调制器

Product Description

AD7400*是一款二阶Σ-Δ调制器,采用ADI公司iCoupler®技术的片内数字隔离,能将模拟输入信号转换为高速的1比特数据流。AD7400采用5V电源供电,可输入±200 mV的差分信号(满量程±320 mV)。模拟调制器对输入信号连续采样,因而无需外部采样保持电路。输入信息包含在数据率为10 MHz的输出流中,通过适当的数字滤波器可重构原始信息。串行I/O可采用5 V或3 V电源供电(VDD2)。

串行接口采用数字式隔离。通过将高速CMOS工艺和单片空芯变压器技术结合在一起,较之传统光耦合器等其它器件来说,片内隔离能提供更加优异的工作特性。该器件内置片内基准电压。AD7400采用16引脚SOIC封装,工作温度范围为−40°C至+105°C。

我们还提供采用外部时钟的产品——AD7401。

应用

  • 交流电机控制
  • 数据采集系统
  • 可替代ADC加光隔离器的方案
  • * 受美国专利5,952,849号、6,873,065号和7,075,329号保护。

    数据手册, Rev. B, 9/07

    特性

    • 10 MHz时钟速率
    • 二阶调制器
    • 16位无失码
    • 16位时INL典型值为±2 LSB
    • 最大失调漂移为3.5 μV/°C
    • 片内数字隔离器
    • 片内基准电压
    • 低功耗工作:5.25 V时最大电流为18 mA

    框图

    AD7400框图
    AD7400功能框图

    技术指标

    Resolution (Bits) 16bit
    # Chan 1
    Supply V Multi(+3, +5 Isolated),Multi(+5, +5 Isolated)
    Pwr Diss (max) 90mW
    Interface Ser
    Pkg Type SOIC

    浏览其他的产品

    Part# Resolution (Bits) Sample Rate # Chan Supply V Pwr Diss (max) Interface Ain Range Pkg Type ADC Architecture Price* (1000-4999) Product Description
    AD7400 16 10MSPS 1 Multi(+3, +5 Isolated), Multi(+5, +5 Isolated) 90mW Ser ± 0.2 V Diff, 0.4 V p-p SOIC Sigma-Delta, Sigma-Delta Modulator $4.05 Isolated Sigma-Delta Modulator (10 MHz Data Rate)
    AD7400A 16 10MSPS 1 Multi(+5, +5 Isolated) 95mW Ser 0.5 V p-p, 0.64 V p-p SOIC Sigma-Delta Modulator $4.00 Isolated Sigma-Delta Modulator
    AD7401 16 20MSPS 1 Multi(+3, +5 Isolated), Multi(+5, +5 Isolated) 100mW Ser 0.4 V p-p SOIC Sigma-Delta, Sigma-Delta Modulator $4.05 Input/Output Isolated Sigma-Delta Modulator (Up to 20 MHz Data Rate)
    AD7401A 16 16MSPS 1 Multi(+5, +5 Isolated) 105mW Ser 0.32 V p-p SOIC Sigma-Delta Modulator $4.00 Isolated Sigma-Delta Modulator

    * The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S. Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
    ** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.

    价格、封装以及购买

    Help

    产品型号
    产品型号是指能够购买或者索取样片的某类产品的具体型号。

    产品状态
    产品状态指该产品当前的生存周期。它指下面四个阶段之一:
    • 预发布:该产品型号尚未投入正式生产,但是可以提供样片。
    • 生产:该产品型号目前已在生产,可以购买和索取样片。
    • 停产前限时购买:该型号已经计划停产,但仍然可以在限定的时间内购买。
    • 停产:该型号产品已经停产,不再提供。本表格中列出的其它型号产品仍可以供货(如果这些型号不处于停产状态)。
    封装说明
    这种集成电路(IC)的封装说明,例如:DIP,SOIC和BGA封装。评估板是一块用来演示器件性能的试验板,该器件也包含在该评估板上。

    欲详细了解封装图和化学成份请访问:  封装网页

    引脚数
    引脚数是指该器件的引脚、球状焊点或焊盘的数量。产品技术资料中提供引脚排列图和引脚功能描述。

    温度范围
    这是指该器件允许的工作温度范围。以下为所规定的三种温度范围:
    • 民用温度范围:0 ºC~+70 ºC
    • 军用温度范围:-55ºC ~+125ºC
    • 工业用温度范围:不同型号的产品的温度范围可能不同。欲了解更多信息,请查阅产品技术资料。
    • 汽车工作温度范围:-40 ℃~ +125 ℃
    报价
    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    Production Availability
    This is the date Analog Devices, Inc. anticipates that the product will ship from the warehouse. Most orders ship within 48 hours of this date.Once an order has been placed, Analog Devices, Inc. will send an Order Acknowledgement email to confirm your delivery date. It is important to note the scheduled dock date on the order entry screen. We do take orders for items that are not in stock, so delivery may be scheduled at a future date. Also, please note the warehouse location for the product ordered. We have warehouses in the United States, Europe and Southeast Asia. Transit times from these sites may vary.
    Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

    无铅封装产品
    ADI公司由于对应用环境的考虑,提供许多无铅(Pb)封装产品。欲获知更多关于无铅封装产品的信息,请访问我们的 Pb 无铅(Pb)封装产品网页。

    *这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。
    **Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

    浏览代理商名单