AD8339:  直流至50 MHz,四通道I/Q解调器与移相器

AD8339*是一款四通道I/Q解调器,可以配置为由具有差分输出的低噪声前置放大器驱动。它针对AD8332/AD8334/AD8335可变增益放大器(VGA)系列产品内的LNA(低噪声放大器)而优化。AD8339包括四个相同的I/Q解调器,及一个4×本振(LO)输入,该输入对信号进行分离并产生内部本地振荡器所需的 0° 与90°相位,以驱动混频器。四个I/Q解调器中的每一个解调 ...More

AD8339:  直流至50 MHz,四通道I/Q解调器与移相器

Product Description

AD8339*是一款四通道I/Q解调器,可以配置为由具有差分输出的低噪声前置放大器驱动。它针对AD8332/AD8334/AD8335可变增益放大器(VGA)系列产品内的LNA(低噪声放大器)而优化。AD8339包括四个相同的I/Q解调器,及一个4×本振(LO)输入,该输入对信号进行分离并产生内部本地振荡器所需的 0° 与90°相位,以驱动混频器。四个I/Q解调器中的每一个解调器都可以单独使用 (假设使用一个公共的本振),因为每个I/Q解调器都具有独立的射频(RF)输入。

在单一的40引脚超紧凑型芯片级器件内集成了连续波(CW)模拟波束成形(ABF)与I/Q解调电路,使AD8339特别适合高密度超声扫描仪应用。在ABF系统中,在适当的相位校正以及多个接收通道求和之后实现时域相干。复位引脚同步多个IC,从而在同一象限启动每个本振的分频器。每个通道可以进行16个相位设置,相位步进为22.5°例如,如果通道1(Channel 1)用作基准,通道2(Channel 2)拥有45°的I/Q相位超前,那么用户可以通过选择正确的代码来对通道2进行相位校正。

为了便于求和,混频器输出采用现有的形式。首先对独立的I(同相)与Q(正交)混频器输出电流进行求和,然后利用一个低噪声、宽动态范围、电流-电压(I-V)跨导放大器(如AD8021或AD829)将其转换为电压。进行电流求和后,混合信号通过高分辨率模数转换器(ADC)采样,如AD7665 (16-bit, 570 kSPS)。

器件提供一个SPI兼容的串行接口,便于对每个通道的相位进行编程,同时还可以实现菊花链,以对每个芯片的数据(从SDI到SDO(进行改变,SPI还允许对每个通道以及整个芯片进行断电控制。在断电期间,串行接口保持有效,以便对器件再次编程。

I与Q输出端的动态范围典型值为160 dB/Hz。AD8339采用6 mm × 6 mm, 40引脚LFCSP封装,工作温度范围为:-40°C~+85°C。

应用

  • 医疗成像(连续波超声波束成形)
  • 相控阵系统
  • 雷达
    自适应天线
  • 通信接收机
  • * Patent pending.

    Data Sheet, Rev. 0, 8/07

    特性

    • 四通道集成I/Q解调器
    • 每个输出可以进行16个相位选择 (相位步进为22.5°)
    • 正交解调精度
      相位精度:±1°
      振幅平衡:±0.25 dB
    • 带宽
      4个本振: 低频至200 MHz
      射频(RF): 低频至MHz
      基带:由外部滤波决定
    • 输出动态范围:160 dB/Hz
    • 本振驱动: >0 dBm (50 Ω), 单端正弦波
    • 电源: ±5 V
    • 功耗:73 mW/通道 (总计290 mW )
    • 通过SPI实现关断 (每个通道与整个芯片)

    AD8339图
    AD8339功能框图

    技术指标

    Function Demod
    RF Freq (MHz) dc to 50
    IQ Freq (MHz) 50MHz
    Phase Error (deg) 1Deg
    Amplitude Error (dB) 0.25dB
    NF 8dB
    Voltage Supply (V) 4.5 to 5.5
    Supply Current (max) 35mA
    Package 40-Lead LFCSP

    浏览其他的产品

    Part# Function RF Freq (MHz) IQ Freq (MHz) Phase Error (deg) Amplitude Error (dB) VGA Range (dB) Noise Floor (dBm/Hz) Voltage Supply (V) Supply Current (max) Package Price* (1000-4999)
    AD630 Demod, Mod dc to 2 - - - - - +/- 15 5 20-Lead DIP $6.25
    AD8333 Demod dc to 50 - 0.1 0.05 - -161 +/- 5 44 32-Lead LFCSP $9.06
    AD8339 Demod dc to 50 50 1 0.25 - - 4.5 to 5.5 35 40-Lead LFCSP $12.09
    AD8340 Vector Mod 700 to 1000 - - - - - 5 130 24-Lead LFCSP $7.59
    AD8341 Vector Mod 1500 to 2400 - - - - -150.5 4.75 to 5.25 125 24-Lead LFCSP $7.59
    AD8345 Mod 140 to 1000 80 0.5 0.2 - -155 2.7 to 5.5 65 16-Lead Tssop $5.02
    AD8346 Mod 800 to 2500 70 1 0.2 - -147 2.7 to 5.5 45 16-Lead Tssop $4.45
    AD8347 Demod 800 to 2700 65 1 0.3 69.5 - 2.7 to 5.5 64 28-Lead TSSOP $5.85
    AD8348 Demod 50 to 1000 75 0.5 0.25 45 - 2.7 to 5.5 58 28-Lead TSSOP $5.01
    AD8349 Mod 700 to 2700 160 0.3 0.1 - -156 5 135 16-Lead Tssop $5.02
    ADL5370 Mod 250 to 1300 700 - - - -156 4.75 to 5.5 210 24-Lead LFCSP $5.04
    ADL5371 Mod 700 to 1300 700 - - - -156 4.75 to 5.5 175 24-Lead LFCSP $5.04
    ADL5372 Mod 1500 to 2500 700 - - - -158 4.75 to 5.5 175 24-Lead LFCSP $5.04
    ADL5373 Mod 2300 to 3000 700 - - - -156 4.75 to 5.5 175 24-Lead LFCSP $5.04