ADL5375:  400 MHz ~ 6 GHz宽带正交调制器

ADL5375是一款宽带正交调制器,工作频率范围:400 MHz ~ 6 GHz。其出众的相位精度与幅度平衡非常适合于通信系统中的高性能的中频或射频调制。

ADL5375具有宽基带带宽,在450 MHz~3.8 GHz频率范围内,输出增益平坦度的变化低于1 dB。这些特性以及≤−14 dB的宽带输出回波损耗,使得ADL5375非常适合宽带零中频或低中频-射频应用、宽带数字预失真发 ...More

ADL5375:  400 MHz ~ 6 GHz宽带正交调制器

Product Description

ADL5375是一款宽带正交调制器,工作频率范围:400 MHz ~ 6 GHz。其出众的相位精度与幅度平衡非常适合于通信系统中的高性能的中频或射频调制。

ADL5375具有宽基带带宽,在450 MHz~3.8 GHz频率范围内,输出增益平坦度的变化低于1 dB。这些特性以及≤−14 dB的宽带输出回波损耗,使得ADL5375非常适合宽带零中频或低中频-射频应用、宽带数字预失真发射机以及多频段无线电设计。

ADL5375有两个差分基带输入,一个单端本振和一个单端50Ω输出。两个型号分别可以提供500 mV(ADL5375-05)与1.5 V(ADL5375-15)的输入基带偏置。

ADL5375是利用先进的锗硅双极工艺制作的,它采用24引脚、外露焊盘式、无铅LFCSP_VQ封装。 其工作温度范围是:-40°C ~ +85°C。无铅评估板现已供应。

应用

  • 手机通信系统
  • GSM/EDGE, CDMA2000, W-CDMA, TD-SCDMA
  • WiMAX/宽带无线接入系统
  • 卫星调制解调器
  • Data Sheet, Rev. 0, 12/08

    特点

    • 输出频率范围:400 MHz ~ 6 GHz
    • 1 dB输出压缩:≥9.4 dBm,450 MHz - 4 GHz
    • 输出返回损耗:≤ 14 dB 450 MHz to 5.5 GHz
    • 噪底:-160 dBm/Hz @ 900 MHz
    • 边带抑制:<-50 dBc @ 900 MHz
    • 载波馈通:<-46 dBm @ 900 MHz
    • 基带偏置等级:
      ADL5375-05: 500 mV
      ADL5375-15: 1500 mV
    • 单电源供电:4.75 V ~ 5.25 V
    • 24引脚LFCSP_VQ封装

    ADL5375图
    功能框图ADL5375

    技术指标

    Function Mod
    RF Freq (MHz) 400 to 6000
    IQ Freq (MHz) 500MHz
    Noise Floor (dBm/Hz) -161
    Voltage Supply (V) 4.75 to 5.25
    Supply Current (max) 190mA
    Package 24-Lead LFCSP

    浏览其他的产品

    Part# Function RF Freq (MHz) IQ Freq (MHz) Phase Error (deg) Amplitude Error (dB) VGA Range (dB) Noise Floor (dBm/Hz) Voltage Supply (V) Supply Current (max) Package Price* (1000-4999)
    AD630 Demod, Mod dc to 2 - - - - - +/- 15 5 20-Lead DIP $6.25
    AD8333 Demod dc to 50 - 0.1 0.05 - -161 +/- 5 44 32-Lead LFCSP $9.06
    AD8339 Demod dc to 50 50 1 0.25 - - 4.5 to 5.5 35 40-Lead LFCSP $12.09
    AD8340 Vector Mod 700 to 1000 - - - - - 5 130 24-Lead LFCSP $7.59
    AD8341 Vector Mod 1500 to 2400 - - - - -150.5 4.75 to 5.25 125 24-Lead LFCSP $7.59
    AD8345 Mod 140 to 1000 80 0.5 0.2 - -155 2.7 to 5.5 65 16-Lead Tssop $5.02
    AD8346 Mod 800 to 2500 70 1 0.2 - -147 2.7 to 5.5 45 16-Lead Tssop $4.45
    AD8347 Demod 800 to 2700 65 1 0.3 69.5 - 2.7 to 5.5 64 28-Lead TSSOP $5.85
    AD8348 Demod 50 to 1000 75 0.5 0.25 45 - 2.7 to 5.5 58 28-Lead TSSOP $5.01
    AD8349 Mod 700 to 2700 160 0.3 0.1 - -156 5 135 16-Lead Tssop $5.02
    ADL5370 Mod 250 to 1300 700 - - - -156 4.75 to 5.5 210 24-Lead LFCSP $5.04
    ADL5371 Mod 700 to 1300 700 - - - -156 4.75 to 5.5 175 24-Lead LFCSP $5.04
    ADL5372 Mod 1500 to 2500 700 - - - -158 4.75 to 5.5 175 24-Lead LFCSP $5.04
    ADL5373 Mod 2300 to 3000 700 - - - -156 4.75 to 5.5 175 24-Lead LFCSP $5.04
    ADL5374 Mod 2800 to 4000 700 - - -