RF和IF器件
ADL5375正交调制器与ADL5382正交调制器具有业界最宽的工作温度范围,满足GSM/EDGE、CDMA 2000以及W-CDMA等标准,无需为每个手机标准与工作频段选择调制器或解调器。欲了解更多信息,请访问RF Source页面。
产品目录
- DDS调制器基于直接数字频率合成器(DDS)的调制产品是现代通信系统中正交数字上变频所采用的较为传统的发送DAC方法的一种替换方法。它们提供同相与正交(I/Q)调制和敏捷的上变频功能,并可配置成单音直接数字频率合成器或内插数模转换器(DAC)。...
- 数字上变频器和下变频器Analog Devices, Inc.(简称ADI)的上变频器和下变频器可用作频率转换器和数据转换器与DSP模块之间的数字滤波器。这些创新的产品能够帮助实现高度可编程和可配置的接收和发送信号链,从而允许3G无线基站中使用多通道、多...
- 直接数字频率合成器(DDS)Analog Devices, Inc., (简称 ADI)是整套直接数字频率合成器(DDS)集成电路(IC)产品的业界领先制造商,它提供种类齐全的解决方案。这些产品融合了数字引擎和数模转换器(DAC)以及其它多种理想的功能(内置比较器、RAM、锁相环、混频器和寄存器),是从通信到测试设备和雷达系统...
- 对数放大器和检测器Analog Devices, Inc.( 简称ADI)为射频(RF)和中频(IF)应用提供多种对数放大器,它们能够测量高达100 dB的动态范围、DC ~2.7GHz频率范围的信号,并且具有±0.2 dB的精度。这些产品非常适合用于无线基础设施,进行接收信号强度指示(RSSI)和发射功率水平检测。...
- 混频器和乘法器Analog Devices, Inc.( 简称ADI)的混频器和乘法器具有高性能指标(例如速度和动态范围)以及较高集成度的功能性。这些赋予无线电设计新型和非常理想的体系结构改变,从而减少外围元器件数量,降低成本并且易于设计。...
- 调制器和解调器Analog Devices, Inc.(简称ADI)提供多种工作频率达2.7 GHz的高性能正交调制器和解调器,其中有些产品已经荣获了电子行业著名杂志颁发的大奖。ADI公司的调制器和解调器融合了高性能、宽工作频带和使用灵活的体系结构,从而适合多种无线基础设施应用,包括2G,2.5G和3G蜂窝基站无...
- PLL频率合成器和VCOADI公司提供多种锁相环(PLL)频率合成器适合许多应用,例如无线基站、局域网(LAN)、手机和个人数字助理(PDA)、宽带无线接入、工业仪表(I&I)与测试设备、卫星通信、声波定位仪和有线电视(CATV)。我们提供单锁相环(PLL)和双PLL以及小...
- RF和IF放大器ADI提供种类广泛的单端输入/输出、固定增益RF放大器,频率范围可从低频到高达6GHz。该系列产品包括低噪声放大器、IF放大器、增益模块、驱动器和功率放大器。ADI的RF放大器系列产品具有高线性度、低噪声系数、多种固定增益选择和低功耗的优点。它们在频率、温度和供电电压上的优异特性,使其适用于蜂窝通信...
- RF和IF收发器ADI公司为无线应用提供多种收发器。Othello®系列直接变频射频集成电路(IC)为GSM、通用分组无线业务(GPRS)和改进数据速率GSM服务(EDGE)终端的开发商带来巨大利益,例如业界一流的性能和显著地节省原材料(BOM)。ADF702x系列芯...
- RF开关ADG901系列产品是现有器件中具有最高带宽的CMOS开关和多路复用器。由于采用标准的CMOS工艺和集成的TTL驱动器,所以比大多数基于砷化镓的解决方案降低了器件的成本和占用的印制电路板(PCB)面积。现在提供的单刀单掷(SPST)、单刀双掷(SPDT)和单刀四掷(SP4T)反射型和吸收型模拟开关适...
- RMS检测器在扩频CDMA/W-CDMA和较高阶的调制系统中测量复杂波形长期以来一直是一个严峻的挑战。Analog Devices,Inc.(简称ADI)开发了一系列能够测量射频(RF)频率复杂波形信号的TruPwr™检测器。该TruPwr™检波器为用户提供一种精密计量的直流(DC)输出电压,它与输入波形的有效...
- 收发子系统收发(Rx-Tx)子系统由集成的信号处理器单元 〔放大器,自动增益控制器(AGC)和滤波器〕、接收路径模数转换器(ADC),以及在大多数情况下还有发送路径数模转换器(DAC)和内插滤波器组成,它们充分利用了灵巧分隔技术得到最优化。大多数该类子系统还包括内置的时钟信号发生器和锁项环(PLL)以便容易满...
- 短程收发器ADI公司的ADF70xx发送器系列和ADF702x收发器系列都适用于自动抄表(AMR)系统、工业自动化、报警和安全系统、家庭自动化系统、遥控以及其它要求低功耗和远程传送的无线网络和遥测系统。这些产品无论在小于1 GHz的已经许可频带还是未经许可的频带都可以 工作,因为它...