ADL5321:  2.3 GHz-4.0 GHz RF驱动放大器

ADL5321是工作频率为2.3 GHz-4.0 GHz的宽带线性RF驱动放大器。该器件可以广泛地用于多种有线和无线应用中,包括LTE、WiMAX、WiBro和WLL。

ADL5321工作电压为5V,电流仅为84 mA。

ADL5321基于GaAs HBT工艺制造,采用低成本SOT-89封装,裸露焊盘可获得优良的热阻抗。ADL5321工作温度范围为-40°C-+85 ...More

ADL5321:  2.3 GHz-4.0 GHz RF驱动放大器

Product Description

ADL5321是工作频率为2.3 GHz-4.0 GHz的宽带线性RF驱动放大器。该器件可以广泛地用于多种有线和无线应用中,包括LTE、WiMAX、WiBro和WLL。

ADL5321工作电压为5V,电流仅为84 mA。

ADL5321基于GaAs HBT工艺制造,采用低成本SOT-89封装,裸露焊盘可获得优良的热阻抗。ADL5321工作温度范围为-40°C-+85°C。现可提供完整评估板。

ADL5320 是ADL5321的同系列产品,其在400 MHz至2700 MHz的较低频率下工作。

特性

  • 工作频率2.3 GHz-4.0 GHz
  • 2600 MHz频率下增益为+14 dB
  • 2600 MHz频率下OIP3为+40 dBm
  • 2600 MHz频率下P1dB为+25 dBm
  • 2600 MHz频率下噪声系数为4 dB
  • 电源电压5V
  • 供电电流84mA
  • 内部有源偏置
  • 增强散热型SOT-89封装
  • ADL5320是工作频率为400 MHz至2700 MHz的驱动器
  • ESD(静电放电)级别:±4 kV(3A类)

技术指标

Frequency Range (MHz) 2300 to 4000
Gain (dB) 14dB
Output IP3 (dBm) 41
Noise Figure (dB) 4dB
Supply Current (max) 84mA
Package 3-Lead SOT-89
1 dB Comp Point (dBm) 26

浏览其他的产品

Part# Frequency Range (MHz) Gain (dB) Output IP3 (dBm) 1 dB Comp Point (dBm) Noise Figure (dB) Supply Current (max) Specs @ (MHz) Function Package Price* (1000-4999)
AD8353 1 to 2700 19.5 22.8 8.3 5.6 42mA 900 Gain Block 8-Lead LFCSP $0.49
AD8354 1 to 2700 19.5 19.3 4.8 4.4 25mA 900 Gain Block 8-Lead LFCSP $0.49
ADL5320 400 to 2700 13.7 42 25.6 4.2 104mA 2140 Driver SOT-89 $2.58
ADL5321 2300 to 4000 14 41 26 4 84mA 2600 Driver 3-Lead SOT-89 $2.58
ADL5322 700 to 1000 19.9 45.3 27.9 5 320mA 900 Driver 8-Lead LFCSP $3.52
ADL5323 1700 to 2400 19.5 43.5 28 5 320mA 2140 Driver 8-Lead LFCSP $3.52
ADL5521 400 to 4000 15.8 35 21.8 1 65mA 1950 LNA 8-Lead LFCSP $2.18
ADL5523 400 to 4000 17 34 21.2 1 65mA 1950 LNA 8-Lead LFCSP $2.18
ADL5530 dc to 1000 16.8 37 21.8 3 110mA 190 IFA 8-Lead LFCSP $1.58
ADL5531 20 to 500 20.9 41 20.4 2.5 100mA 70 IFA 8-Lead LFCSP $1.87
ADL5534 20 to 500 20 40 20.4 2.5 110mA 70 Dual IFA 16-Lead LFCSP $3.00
ADL5541 50 to 6000 14.7 39.2 16.3 3.8 92mA 2000 Gain Block 8-Lead LFCSP $1.67
ADL5542 50 to 6000 18.7 39 18 3.2 92mA 2000 Gain Block 8-Lead LFCSP $1.67
ADL5570 2300 to 2400 29 - 31 - 100mA 2350 Pwr Amp w/ Power Control 16-Lead LFCSP $5.06
ADL5571 2500 to 2700 29 - 31 - 130mA 2600 WiMAX Power Amplifier 16-Lead LFCSP $5.06

* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S. Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.

价格、封装以及购买

Help

产品型号
产品型号是指能够购买或者索取样片的某类产品的具体型号。

产品状态
产品状态指该产品当前的生存周期。它指下面四个阶段之一:
  • 预发布:该产品型号尚未投入正式生产,但是可以提供样片。
  • 生产:该产品型号目前已在生产,可以购买和索取样片。
  • 停产前限时购买:该型号已经计划停产,但仍然可以在限定的时间内购买。
  • 停产:该型号产品已经停产,不再提供。本表格中列出的其它型号产品仍可以供货(如果这些型号不处于停产状态)。
封装说明
这种集成电路(IC)的封装说明,例如:DIP,SOIC和BGA封装。评估板是一块用来演示器件性能的试验板,该器件也包含在该评估板上。

欲详细了解封装图和化学成份请访问:  封装网页

引脚数
引脚数是指该器件的引脚、球状焊点或焊盘的数量。产品技术资料中提供引脚排列图和引脚功能描述。

温度范围
这是指该器件允许的工作温度范围。以下为所规定的三种温度范围:
  • 民用温度范围:0 ºC~+70 ºC
  • 军用温度范围:-55ºC ~+125ºC
  • 工业用温度范围:不同型号的产品的温度范围可能不同。欲了解更多信息,请查阅产品技术资料。
  • 汽车工作温度范围:-40 ℃~ +125 ℃
报价
这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

Production Availability
This is the date Analog Devices, Inc. anticipates that the product will ship from the warehouse. Most orders ship within 48 hours of this date.Once an order has been placed, Analog Devices, Inc. will send an Order Acknowledgement email to confirm your delivery date. It is important to note the scheduled dock date on the order entry screen. We do take orders for items that are not in stock, so delivery may be scheduled at a future date. Also, please note the warehouse location for the product ordered. We have warehouses in the United States, Europe and Southeast Asia. Transit times from these sites may vary.
Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

无铅封装产品
ADI公司由于对应用环境的考虑,提供许多无铅(Pb)封装产品。欲获知更多关于无铅封装产品的信息,请访问我们的 Pb 无铅(Pb)封装产品网页。

*这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。
**Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

浏览代理商名单