ADL5571:  2.5 GHz ~ 2.7 GHz WiMAX功率放大器

ADL5571是一款高线性度、2.5 GHz ~ 2.7 GHz功率放大器,用于WiMAX终端与用户终端设备(CPE),在占空比为50%以下时使用分时双工(TDD)操作。其增益为29 dB,1dB压缩点输出为31 dBm。ADL5571在5 V工作电压和EVMOUT = 25 dBm时,PAE=21%。 < ...More

ADL5571:  2.5 GHz ~ 2.7 GHz WiMAX功率放大器

Product Description

ADL5571是一款高线性度、2.5 GHz ~ 2.7 GHz功率放大器,用于WiMAX终端与用户终端设备(CPE),在占空比为50%以下时使用分时双工(TDD)操作。其增益为29 dB,1dB压缩点输出为31 dBm。ADL5571在5 V工作电压和EVMOUT = 25 dBm时,PAE=21%。

ADL5571射频输入匹配阻抗为50Ω,输入回损大于10 dB。集电极开路输出利用带状线与滤波电容从外部进行匹配。

ADL5571工作电源电压范围是:3.2 V ~ 5 V。当输出功率为25 dBm (3.3 V电源)时,电流为450mA(Burst RMS), 利用待机模式可以使静态电流降低至9 mA:当TDD终端接收数据时,这非常有用。

ADL5571是利用GaAs HBT工艺制作的,采用4mm x 4mm 16引脚LFCSP无铅封装,符合RoHS标准,并使用裸露焊盘,具有出色的热阻。其工作温度范围:-40°C ~ +85°C.

应用

  • WiMAX/WiBro移动终端与用户终端设备(CPE)
  • Data Sheet, Rev. 0, 1/08

    特点

    • 增益:29 dB
    • 工作频率:2.5 GHz - 2.7 GHz
    • EVM(误差矢量振幅)@ POUT= 25 dBm (3.3 V, 2.6 GHz)
      @ POUT = 27 dBm (5 V, 2.6 GHz)
    • 输入匹配阻抗50Ω
    • 电源电压:3.2 V to 5 V
    • 静态电流:135 mA
      功率附加效率(PAE)
      21% @ POUT = 25 dBm (3.3 V, 2.6 GHz)
    • 多种工作模式,减少电池消耗
      待机模式:9 mA
      休眠模式:<1µA

    ADL5571图
    功能框图ADL5571

    技术指标

    Frequency Range (MHz) 2500 to 2700
    Gain (dB) 29dB
    Supply Current (max) 130mA
    Package 16-Lead LFCSP
    1 dB Comp Point (dBm) 31

    浏览其他的产品

    Part# Frequency Range (MHz) Gain (dB) Output IP3 (dBm) 1 dB Comp Point (dBm) Noise Figure (dB) Supply Current (max) Specs @ (MHz) Function Package Price* (1000-4999)
    AD8353 1 to 2700 19.5 22.8 8.3 5.6 42mA 900 Gain Block 8-Lead LFCSP $0.49
    AD8354 1 to 2700 19.5 19.3 4.8 4.4 25mA 900 Gain Block 8-Lead LFCSP $0.49
    ADL5320 400 to 2700 13.7 42 25.6 4.2 104mA 2140 Driver SOT-89 $2.58
    ADL5321 2300 to 4000 14 41 26 4 84mA 2600 Driver 3-Lead SOT-89 $2.58
    ADL5322 700 to 1000 19.9 45.3 27.9 5 320mA 900 Driver 8-Lead LFCSP $3.52
    ADL5323 1700 to 2400 19.5 43.5 28 5 320mA 2140 Driver 8-Lead LFCSP $3.52
    ADL5521 400 to 4000 15.8 35 21.8 1 65mA 1950 LNA 8-Lead LFCSP $2.18
    ADL5523 400 to 4000 17 34 21.2 1 65mA 1950 LNA 8-Lead LFCSP $2.18
    ADL5530 dc to 1000 16.8 37 21.8 3 110mA 190 IFA 8-Lead LFCSP $1.58
    ADL5531 20 to 500 20.9 41 20.4 2.5 100mA 70 IFA 8-Lead LFCSP $1.87
    ADL5534 20 to 500 20 40 20.4 2.5 110mA 70 Dual IFA 16-Lead LFCSP $3.00
    ADL5541 50 to 6000 14.7 39.2 16.3 3.8 92mA 2000 Gain Block 8-Lead LFCSP $1.67
    ADL5542 50 to 6000 18.7 39 18 3.2 92mA 2000 Gain Block 8-Lead LFCSP $1.67
    ADL5570 2300 to 2400 29 - 31 - 100mA 2350 Pwr Amp w/ Power Control 16-Lead LFCSP $5.06
    ADL5571 2500 to 2700 29 - 31 - 130mA 2600 WiMAX Power Amplifier 16-Lead LFCSP $5.06

    * The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S. Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
    ** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.

    价格、封装以及购买

    Help

    产品型号
    产品型号是指能够购买或者索取样片的某类产品的具体型号。

    产品状态
    产品状态指该产品当前的生存周期。它指下面四个阶段之一:
    • 预发布:该产品型号尚未投入正式生产,但是可以提供样片。
    • 生产:该产品型号目前已在生产,可以购买和索取样片。
    • 停产前限时购买:该型号已经计划停产,但仍然可以在限定的时间内购买。
    • 停产:该型号产品已经停产,不再提供。本表格中列出的其它型号产品仍可以供货(如果这些型号不处于停产状态)。
    封装说明
    这种集成电路(IC)的封装说明,例如:DIP,SOIC和BGA封装。评估板是一块用来演示器件性能的试验板,该器件也包含在该评估板上。

    欲详细了解封装图和化学成份请访问:  封装网页

    引脚数
    引脚数是指该器件的引脚、球状焊点或焊盘的数量。产品技术资料中提供引脚排列图和引脚功能描述。

    温度范围
    这是指该器件允许的工作温度范围